Gebruik de moderne servoversterker PMCprotego D als aandrijfregelaar wanneer de hoogste flexibiliteit en veiligheid vereist wordt! De aandrijfregelaar ondersteunt alle relevante veldbussystemen, feedbacks en motortypes. PMCprotego D kan eenvoudig in bestaande systeemomgevingen worden geïntegreerd. Daardoor is de openheid voor de op de markt gangbare systemen gegarandeerd.
De functie “Veilig uitgeschakeld koppel - Safe torque off (STO) is al in de basisuitrusting opgenomen (on board). Veel andere veiligheidsfuncties zoals veilig gereduceerde snelheid, veilige bedrijfsstop of veilig stilzetten zijn met de insteekbare zekerheidskaart PMCprotego S eenvoudig te realiseren. De veiligheidsfuncties zijn onafhankelijk van het gebruikte motor- en encodertype. Dankzij de Safe Motion-oplossing bereikt u voor elke feedback tot Performance Level PL e.
Flexibiliteit wordt bij PMCprotego met een hoofdletter geschreven: de servoversterker kan ook als safe drive-gebaseerde Motion Control-besturing worden gebruikt. Wanneer u de optie-kaart PMCprimo C eenvoudig in de tweede steekplaats van de PMCprotego D insteekt, ontstaat het compacte All-in-One Motion Control System.