Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PMCtendo DD4.01/112/230-480V

4105413
PMCtendo DD4.01/112/230-480V
servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA Integral brake resistor.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed
Voedingsspanning (V): 230,0 - 480,0
Nominaalstroom: 1.50 A
Voedingsspanning 2 (V): 24
Soort voedingsspanning 2: DC
Heraanloopblokkering: nee
Aantal digitale ingangen: 4
Aantal analoge ingangen: 2
Aantal CANopen-poorten: 1
Afmeting breedte: 70.0 mm
Afmeting hoogte: 325.0 mm
Afmeting diepte: 265.0 mm
Brutogewicht: 5100 g
Nettogewicht: 4000 g

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen