Maak gebruik van de moderne servoversterker PMCtendo DD als aandrijfregelaar voor de meest uiteenlopende motortechnieken. Daarmee stuurt u de gangbare motoren aan zoals de B. Servo, asynchrone en lineaire motoren en evenzeer toepassingen met speciale motoren. U kunt de servoversterker PMCtendo DD voor toepassingen met één as of meerdere assen gebruiken!
Regel uw aandrijvingen!

De servoversterkers PMCtendo DD
- ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen
- bij geringe veiligheidseisen een zeer voordelige oplossing, omdat de veilige STO-functie al in de basisuitrusting is opgenomen
- open voor verschillende veldbussen dankzij steekplaats voor I/O-uitbreidingskaart
Overzicht van de kenmerken

- Servoversterker voor motoren met feedback, zoals resolvers of sinus-cosinus encoders (Hiperface, Endat)
- Bediening van synchrone, asynchrone, lineaire motoren en andere motoren
- CANopen-interface
- Positionering-besturing
- elektrische overbrenging
- compact design voor zeer kleine schakelkasten
- steekplaats voor I/O-uitbreidingskaarten (veldbus, enz.)
- geïntegreerde motor-rem-aansturing
Geïntegreerde diagnose
De servoversterker geeft alle informatie en rapporten door aan de bovenliggende systemen:
- motordata
- regelaardata
- status van verschillende poorten
- foutmeldingen
- waarschuwingsmeldingen
- bewegingsprocessen
Maak voor de grafische bewerking van de gegevens gebruik van de grafische hulpmiddelen!
Ons productaanbod: PMCtendo DD
Download
Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be