Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PSENopt Tools

Configuratie van uw PSENopt Advanced-lichtschermen

PSENopt Tools

De softwaretool PSENopt Configurator maakt installatie en gebruik van PSENopt Advanced-lichtschermen aanzienlijk makkelijker: Alle afzonderlijke stralen zijn zichtbaar in de software. Zo implementeert u de volledige configuratie van uw lichtschermen in één tool – van afstellen tot functies als muting, blanking en cascadering.

Bovendien zorgt de PSENopt Configurator voor een snelle diagnose. De onderbreking van het lichtscherm kan onmiddellijk worden gedetermineerd. Zo worden korte stilstandstijden en een hoge beschikbaarheid van uw machine gegarandeerd.

Eenvoudige installatie en gebruik – voordelen van PSENopt Configurator

  • Eenvoudige en voordelige installatie en bediening – dankzij invoegen van afzonderlijke stralen
  • Muting, blanking en cascadering kinderlijk eenvoudig omzetten
  • Aanleren en opnieuw leren van nieuwe objecten wordt in korte tijd gerealiseerd
  • Offline configuratie via de programmeeradapter zonder extra kosten naar andere machines overdraagbaar
  • Stapsgewijze menu's en vroegtijdige foutherkenning
  • Hogere flexibiliteit bij het aanbrengen van de lichtschermen
  • Snelle foutdiagnose reduceert stilstandstijden en verhoogd de beschikbaarheid van installaties
Eenvoudige installatie en gebruik

Kenmerken van PSENopt Configurator

Kenmerken van PSENopt Configurator
  • Realisatie van de volledige configuratie: Uitlijnen van lichtschermen en muting, blanking en cascadering
  • Softwareconfiguratie kan offline worden opgesteld met de programmeeradapter (PSEN opt Advanced Programming Adapter, onderdeelnummer: 631070) – toepassing op andere machines via adapter
  • Bij installatie van meerdere lichtschermen kan aan ieder lichtscherm een eigen codering worden toegewezen

PSENopt Configurator in het gebruik

PSENopt Configurator is bedoeld voor installatie en gebruik van het PSENopt Advanced-lichtscherm. U kunt hiermee de volledige configuratie tot stand brengen: van het afstellen van de lichtschermen tot functies als muting, blanking en cascadering. Daarnaast kan het worden gebruikt voor snelle diagnose via een live afbeelding van de afzonderlijke stralen.

PSENopt Configurator in het gebruik

PSENopt Configurator is inzetbaar in talrijke industrietakken
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
Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be