Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PSENenco-encoder - technische kenmerken

De standaard encoder kan in het automatiseringssysteem PSS 4000 in combinatie met andere componenten worden gebruikt om de veilige positie en de snelheid te bepalen.

Filter
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PSEN enc m1 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

Vergelijken Download

PSEN enc s1 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

Vergelijken Download

PSEN enc m2 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

Vergelijken Download

PSEN enc s2 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

Vergelijken Download