De encoder PSENenco wordt gebruikt voor het bepalen van positie en snelheid. De in de eerste uitbreidingsfase beschikbare encoder is een absolute encoder die in het automatiseringssysteem PSS 4000 wordt toegepast. Deze levert diversitaire, absolute positiewaarden die in de softwarebouwsteen worden opgeslagen. De sensor is voorzien van een magnetisch en een optisch meetsysteem. U krijgt dus twee apparaten voor de prijs van een!
Encoder PSENenco
Standaardencoder – maar veilig
Veilige positie en veilige snelheid – de voordelen
- Veilige analyse van snelheid en positie
- Verschuiving van de veilige bewakingsfunctie naar de gebruikerssoftware
- Grote flexibiliteit bij het bewaken van grenswaarden door dynamische grenswaardebewaking in het gebruikersprogramma
- Vervanging van de mechanische nokkenschakelaar door de veilige elektronische nokkenschakelaar PSS 4000 inclusief (encoder PSENenco)
Kenmerken van de encoder
- Twee sensoren in één behuizing
- Diversitair 2-kanalig (1 x optisch, 1 x magnetisch)
- 2 SSI-poorten
- SIL CL 3 en PL e in het automatiseringssysteem PSS 4000
PSENenco-encoder in het gebruik
De encoder PSENenco wordt vooral gebruikt bij mechanische persen. Zo vormt de oplossing "Veilig elektronisch nokkenschakelwerk" een complete vervanging van conventionele mechanische nokkenschakelwerken. De combinatie van de encoder PSENenco met het besturingssysteem PSSuniversal PLC en de overeenkomstige softwarebouwstenen bereikt SIL 3. De encoder kan verder overal worden gebruikt waar een veilige positiebepaling noodzakelijk is.
Industrieel gebruik van de encoder
Ons productaanbod: Encoder PSENenco
Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be