Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN rs spring 175

570310
PSEN rs spring 175
Rope pull spring for max. 175 N spring force.

Uit voorraad leverbaar
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
1 ST
30.03.2020
Afmeting breedte: 300.0 mm
Afmeting hoogte: 50.0 mm
Afmeting diepte: 90.0 mm
Brutogewicht: 502 g
Nettogewicht: 441 g
Omgevingstemperatuur: -25 - 70 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen