Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veilige trekkoordschakelaar PSENrope - Technische kenmerken

Het toebehoren van de veilige trekkoordschakelaar varieert van katrollen, koorden en omkeerrollen tot en met trekveren.

Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PSEN rs spring 175

Rope pull spring for max. 175 N spring force.

Vergelijken Download

PSEN rs pulley flex

Block rope pulley, rotatable.

Vergelijken Download

PSEN rs spring 300

Rope pull spring for max. 300 N spring force.

Vergelijken Download

PSEN rs pulley 75

Guide roller 75 mm diameter.

Vergelijken Download

PSEN rs rope d3/d4 50m

Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 50 m roll.

Vergelijken Download

PSEN rs rope d3/d4 100m

Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 100 m roll.

Vergelijken Download