Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veilige trekkoordschakelaar PSENrope - technische kenmerken

De veilige trekkoordschakelaar PSENrope zorgt ervoor dat de noodstopfunctie op elke positie van de lopende band kan worden geactiveerd. Deze schakelaar is met verschillende spanlengten en behuizingsmaterialen verkrijgbaar.

Filter
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PSEN rs2.0-300

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN rs1.0-175

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN rs1.0-300

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN rs2.0-175

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

Accessoires Vergelijken Download