Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veilig heksysteem PSENslock

Veilige positiebewaking met procesvergrendeling in één systeem

Veilig heksysteem PSENslock

Het contactloze heksysteem PSENslock combineert een veilige hekbewaking met een geïntegreerde elektromagneet. Dankzij deze combinatie van veilige positiebewaking en procesvergrendeling is PSENslock universeel inzetbaar. Hij maakt zelfs toepassingen van de hoogste veiligheidscategorieën mogelijk!

PSENslock is verkrijgbaar in drie verschillende functievarianten. Naast de basisversie zijn de volgende varianten beschikbaar:

  • PSENslock met uitgebreide diagnosefuncties (versie 6.1): het heksysteem maakt een snelle en eenvoudige diagnose mogelijk als in een toepassing meerdere PSENslocks worden gebruikt. U ziet direct welke schakelaar zijn vergrendeling niet kon activeren en bespaart tijd bij een storing.
  • PSENslock met vergrendelingsonafhankelijke veiligheidsuitgangen (versies 3.1/4.1/4.2): de veiligheidsuitgangen (OSSD's) van het heksysteem schakelen onafhankelijk van de toestand van de vergrendeling en zorgen voor meer flexibiliteit bij het realiseren van uw toepassing.

Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek

Eenvoudige bediening van het heksysteem PSENslock

Combineer PSENslock met de knoppenunit PITgatebox en krijg extra bedieningselementen en knoppen: van noodstopknoppen en verlichte drukknoppen tot sleutelschakelaars. De PITgatebox is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en met zijn robuuste behuizing van gegoten zink uitstekend bestand tegen schokken, trillingen en botsingen. Zijn smalle behuizing maakt een ruimtebesparende installatie op gangbare aluminium profielsystemen mogelijk.

Meer weten: PITgatebox

Combinatie van PSENslock en knoppenunit PITgatebox

Maximale manipulatiebescherming en weinig slijtage – de voordelen

  • Totaaloplossing van één leverancier – met Pilz besturingstechniek voor het bewaken van afschermingen
  • Flexibel gebruik en snelle installatie – dankzij flexibele aansluitingen en vier inbouwrichtingen
  • Tijds- en kostenbesparing door serieschakeling
  • Maximale manipulatiebescherming (codering) alsmede procesbescherming door magnetische vergrendeling
  • Ongevoelig voor stof en water (IP67) voor zwaar industrieel gebruik
  • Gebruiksvriendelijke diagnose via tweezijdige LED's
  • Lange levensduur – dankzij mechanische slijtvastheid
  • Gebruik van een energiezuinige magneet zorgt voor een laag stroomverbruik

Kenmerken van het heksysteem

Kenmerken van het heksysteem
  • Heksysteem voor de positiebewaking van beweegbare veiligheidsvoorzieningen volgens EN 60947-5-3
  • Geschikt voor toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1 of SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061 met magnetische vergrendeling voor procesbescherming
  • Serieschakeling met PSENini, PSENcode en PSENslock
  • Beschermingsgraad IP67
  • Opwaartse/zijwaartse verplaatsing: +/- 3 mm / +/- 5 mm

Veilige hekbewaking met PSENslock

Met een elektromagnetische sluitkracht van 500 N of 1000 N voorkomen de veilige heksystemen PSENslock het onbedoeld openen van de veiligheidsvoorzieningen. Dankzij de manipulatiebestendige bedienpen bieden ze maximale veiligheid. PSENslock is daarmee een veilig alternatief voor de bestaande mechanische technologie.

Hij is geschikt voor toepassingen in kappen, kleppen en zwenk- en schuifdeuren met aanslag rechts of links van de hoogste veiligheidscategorieën tot:

  • PL e volgens EN ISO 13849-1
  • SIL 3 volgens EN/IEC 62061
  • veiligheidscategorie 4 volgens EN 954-1

PSENslock heeft beschermingsgraad IP67. Het contactloze heksysteem is daarnaast geoptimaliseerd voor de montage op de verbrede 45 mm profielconstructies.

Veilige hekbewaking met PSENslock

Branches waarin het veilige heksysteem wordt gebruikt

Ons productaanbod: veilige heksystemen PSENslock

Veilig heksysteem PSENslock

Ontworpen voor toepassingen met de hoogste veiligheidsklasses door combinatie van veilige standbewaking en procesvergrendeling – veilig heksysteem PSENslock.

Toebehoren veilige heksystemen

Perfect afgestemd op het heksysteem PSENslock: toebehoren voor een veilige hekbewaking.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be