Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veilig heksysteem PSENsgate

Het geïntegreerde systeem voor hekbewaking

Veilig heksysteem PSENsgate

Het veilige heksysteem PSENsgate combineert veilige hekbewaking, veilige vergrendeling en bedieningselementen in één enkel systeem! Onze producten zijn ontworpen voor de hoogste veiligheidsklasse PL e.

Profiteer van de grote flexibiliteit van het heksysteem! U kunt kiezen uit een groot aantal systeemvarianten met optioneel integreerbare bedieningselementen als drukknoppen, sleutelschakelaars, verlichte knoppen, en sectorstop. Ook functies als noodstop en noodontgrendeling worden daardoor mogelijk gemaakt.

Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek

Rendabele totaaloplossing – Voordelen van PSENsgate

  • Rendabel systeem – hekbewaking, veilige vergrendeling en extra bedieningselementen in één product
  • Hoge mate aan veiligheid met maar één schakelaar per hek voor bescherming van mens en machine
  • Flexibiliteit dankzij grote keuze aan bedieningselementen en mogelijkheid tot het aansluiten van toestemmingsknoppen
  • Energiezuinig systeem voor gereduceerd stroomverbruik
  • Minder montage- en bedradingskosten door geïntegreerde bedieningselementen en serieschakelbaarheid
  • Veilige totaaloplossing in combinatie met besturingstechniek van Pilz

Veiligheidsvergrendeling – Kenmerken van het heksysteem PSENsgate

Veiligheidsvergrendeling – Kenmerken van het heksysteem PSENsgate
  • Combinatie van hekbewaking, veilige vergrendeling en bewaking van grendelbreuk in één systeem – inclusief noodstop en bedieningselementen
  • Maximale manipulatie- en omgevingsbescherming
  • Voor links- en rechtsdraaiende deuren
  • Geïntegreerde "schoonmaakschakelaar": gericht, gezamenlijk openen van de vergrendelingen aan het einde van de dienst
  • Serieschakeling in combinatie met PSENslock, PSENsgate, PSENcode en PSENmlock
  • Ontworpen voor alle toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1, tot SIL 3 volgens EN/IEC 62061 en veiligheidsklasse 4 volgens EN 954-1

Veilige hekbewaking met PSENsgate

Het veilige heksysteem PSENsgate wordt gebruikt bij grote hekken. Daarnaast wordt het gebruikt bij hekken die in bepaalde bedrijfsomstandigheden niet onbedoeld mogen worden geopend. Dit bijvoorbeeld ter bescherming tegen gevaarlijke bewegingen (naloop).

Dankzij zijn robuuste ontwerp en de mechanische belastbaarheid, beschikt het heksysteem PSENsgate over een lange levensduur. PSENgate kan worden gebruikt in toepassingen van de hoogste veiligheidsklasse tot PL e volgens EN ISO 13849-1 resp. SIL 3 volgens EN/IEC 62061 voor de beveiliging van personen en installaties.

In combinatie met onze veilige besturingstechniek, zoals de configureerbare kleine besturing PNOZmulti Mini, beschikt u over een economische en veilige totaaloplossing voor hekbewaking. Het veilige heksysteem PSENsgate kan bovendien eenvoudig in serie worden geschakeld met een groot aantal sensoren: PSENmlock, PSENcode en PSENslock.

Veilige hekbewaking met PSENsgate

Industrieel gebruik van het veilige heksysteem

Ons productaanbod: Veilig heksysteem PSENsgate

Heksysteem PSENsgate

Meer productiviteit en potentieel hoge besparingen: door toepassing van slechts één inbouwklaar systeem worden alle veiligheidsfuncties en bedieningselementen geïntegreerd. Optimaliseer uw tijd en kosten bij ontwerp, constructie, documentatie, inkoop en montage met PSENsgate!

Toebehoren veilige heksystemen

Perfect afgestemd op het heksysteem PSENsgate: toebehoren voor een veilige hekbewaking.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be