Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch

541064
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, with 1.5 m cable IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, one direction of actuation PU = 1 piece coded switch without actuator.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC
Sensorprincipe: transponder
Soort codering: gecodeerd
Aantal OSSD-uitgangen: 2
Aantal ingangen: 2
Aansluitmethode: M12, 8pol. male
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: DC
Opgenomen vermogen DC: 1.0 W
Beveiligde schakelafstand: 8.0 mm
Beveiligde uitschakelafstand: 20.0 mm
Beschermingsgraad behuizing: IP6K9K
Afmeting breedte: 26.0 mm
Afmeting hoogte: 37.0 mm
Afmeting diepte: 18.0 mm
Brutogewicht: 123 g
Nettogewicht: 97 g
Omgevingstemperatuur: -25 - 70 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen