Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

 Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode - smalle uitvoering - technische kenmerken

De gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode in de smalle uitvoering wordt gekenmerkt door een flexibele montage en snelle reactietijden.


Soort codering:
gecodeerd = schakelaar accepteert elke willekeurige PSENcode-actuator
volledig gecodeerd = schakelaar accepteert maar één PSENcode-actuator, 8 x aanleren mogelijk
unicaat volledig gecodeerd = schakelaar accepteert maar één PSENcode-actuator, aanleren niet mogelijk


Unit = eenheid van schakelaar en actuator

Filter
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PSEN cs5.1p 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs5.1 1actuator

Actuator for coded safety switch PSEN cs5.1; PU = 1 piece actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs6.2 M12/8 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch, ATEX approval.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs6.1p 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs6.2p 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs6.1 1actuator

Actuator for unique and fully coded safety switch PSEN cs6.1 and PSEN cs6.2; PU = 1 piece actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator, ATEX approval.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs6.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs5.11 M12 1actuator

Actuator for coded safety switch PSEN cs5.11; PU = 1 piece actuator, magnetic latching.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs5.1 M12/8 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs6.1 M12/8 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs6.2n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator

Actuator for coded safety switch PSEN cs5.1; PU = 1 piece actuator, ATEX approval.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs5.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs5.11 M12/8 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch, magnetic latching.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Accessoires Vergelijken Download