Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode - grote uitvoering - technische kenmerken

De gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode biedt een snelle diagnose dankzij een overzichtelijke LED-weergave - ongeacht of het gaat om hek- of positiebewaking.


Soort codering:
gecodeerd = schakelaar accepteert elke willekeurige PSENcode-actuator
volledig gecodeerd = schakelaar accepteert maar één PSENcode-actuator, 8 x aanleren mogelijk
unicaat volledig gecodeerd = schakelaar accepteert maar één PSENcode-actuator, aanleren niet mogelijk


Unit = eenheid van schakelaar en actuator

Filter
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator; ATEX approval.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs1.1p 1 switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch without actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs1.1 1 actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, can be connected in series PU = 1 piece actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, can be connected in series PU = 1 piece fully coded switch with actuator; ATEX approval A total of 8 learning procedures are possible.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs2.1p 1 switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch without actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs2.1 1 actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs1.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch without actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs2.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch without actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs2.2n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece uniquely coded switch without actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs1.19n 1 switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece coded switch without actuator.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece actuator OSSD1.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs1.19-OSSD2 1actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece actuator OSSD2.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece actuator OSSD1&2.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece coded switch with three actuators.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1&2

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece coded switch with one actuator (OSSD1&OSSD2).

Accessoires Vergelijken Download

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece coded switch with two actuators (OSSD1, OSSD2).

Accessoires Vergelijken Download