Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Schakelkastklem, voor enkele aansluiting van PSEN ma1.3-22 M12/8 VA
(switch = 526247, unit = 506247).
€36.26
Vulplaat voor PSEN 1.1 en PSEN 2.1, VP = 10 stuks.
€99.29
Communicatiepoort PSEN ix1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere
veiligheidssensoren n/o, n/o, afmeting 96 x 48 ...
€72.62
Interfacemodule, voor de serieschakeling van meerdere PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (h x b x d), type aansluiting veerkrach ...
€51.28
Omkeermontageplaat, voor alle PSEN, rechthoekige bouwvorm, VPE = 2stuks.
€17.58
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x10, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSE ...
€2.42
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x16, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN 1.1, PSEN ...
€2.18
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x20, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSE ...
€2.90
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x10, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.1, PSE ...
€2.18
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x12, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.1, PSE ...
€2.18
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x20, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs5.1n, PS ...
€2.18
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x26, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSENmag met spa ...
€2.18
Vulplaat voor PSEN ma1.4, VP = 10 stuks, 5 stuks (534321) voor
bedienpen en 5 stuks (534310) voor schakelaar.
€99.29
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.