Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

506236
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
Magnetic safety switch 3 N/O, M8 male connector, round M12 design IP67, operating distance 12 mm, PU = 1 piece with cuboid actuator.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Behuizingsmateriaal: PBT
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, ECOLAB
Sensorprincipe: magnetisch
Aantal maakcontacten: 3
Aansluitmethode: M8, 8pol. male
Schakelspanning: 24 V
Soort schakelspanning: DC
Beveiligde schakelafstand: 12.0 mm
Beveiligde uitschakelafstand: 25.0 mm
Beschermingsgraad behuizing: IP65
Statusweergave: met LED
Formaat: rond
Afmeting breedte: 12.0 mm
Afmeting hoogte: 11.0 mm
Afmeting diepte: 59.1 mm
Brutogewicht: 60 g
Nettogewicht: 30 g
Omgevingstemperatuur: -25 - 70 °C
Bedrijfsmodi: enkele schakeling

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen