Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, 5-pol. M12-connector (male),ronde
M12-bouwvorm, IP67, VP = 1 stuk zonder bedien ...
€59.44
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, 8-pol. M12-
connector (male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP ...
€63.19
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, 8-pol. M12-connector (male),ronde
M12-bouwvorm, IP67, VP = 1 stuk zonder bedien ...
€61.69
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male),
rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, v ...
€58.07
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male),
rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, h ...
€61.55
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male),
rechthoekige bouwvorm, hoogte bouwvorm 13 mm, IP67, ...
€67.43
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male),
rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 7 mm, s ...
€45.59
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, 5-pol. M12-connector, rondeM12-
bouwvorm IP67, schakelafstand 12 mm, VP = 1 stu ...
€75.43
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, 5-pol. M12-connector (male),ronde
M12-bouwvorm IP67, schakelafstand 8 mm, VP = ...
€72.92
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, 8-pol. M8-
connector (male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP6 ...
€59.07
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male),
rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, h ...
€54.19
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, 8-pol. M8-
connector (male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP6 ...
€61.18
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, 5-pol. M12-
connector (male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP ...
€64.44
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, 8-pol. M8-
connector (male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP6 ...
€61.18
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 5-pol. M12-connector (male),
rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, ...
€58.94
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, 5-pol. M12-
connector (male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP ...
€63.19
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male),
rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand afhanke ...
€48.44
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, rechthoekige
bouwvorm, LED, IP6K9K, schakelafstand afhankeli ...
€68.94
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, rechthoekige
bouwvorm, LED, IP6K9K, schakelafstand 3 mm, kab ...
€67.93
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, rechthoekige
bouwvorm, LED, voor serieschakeling met PSEN ix ...
€66.44
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.