• 3
114 producten gevonden
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, rechthoekige bouwvorm, LED, IP6K9K, schakelafstand 10 mm, ka ...

€67.93
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male), rechthoekige bouwvorm, hoogte bouwvorm 13 mm, IP67, ...

€67.43
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, h ...

€70.81
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, v ...

€67.18
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 m ...

€12.11
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, ronde M12-bouwvorm IP67, schakelafstand 8 mm, VP = 1 stuk met M12-bedienpen gec ...

€68.19
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male), rechthoekige bouwvorm, hoogte bouwvorm 13 mm, IP67, ...

€70.92
PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch
524128
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, rechthoekige bouwvorm, metkabel van 5 m (PUR), hoogte bouwvorm 13 mm, IP69K, sc ...

€66.93
PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525120
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector, ronde M30- bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 mm, VP = 1 stu ...

€61.44
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, ronde M12-bouwvorm, IP67, metkabel van 10 m, VP = 1 stuk zonder bedienpen, cert ...

€59.94
PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, ronde M12-bouwvorm, IP67, metkabel van 10 m, voor toepassingen met PSEN ix1, VP ...

€58.32
PSEN ma1.3p-20/1switch
526126
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, 8-pol. M8-connector (male),ronde M12-bouwvorm, IP67, VP = 1 stuk zonder bedienp ...

€61.69
PSEN ma1.3p-22/1switch
526127
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, M8-connector (male), ronde M12- bouwvorm, IP67, voor toepassingen met PSEN ix1, ...

€60.19
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag, met veiligheidsschakelaar en ronde actuator, ATEX-certificaat, 4-pol. M8-conn ...

€107.51
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, rechthoekige bouwvorm, hoogte bouwvorm 13 mm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, voor ...

€118.63
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag, met veiligheidsschakelaar en ronde actuator, ATEX-certificaat, 4-pol. M8-conn ...

€107.51
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, rechthoekige bouwvorm, hoogte bouwvorm 13 mm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, voor ...

€88.40
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, rechthoekige bouwvorm, hoogte bouwvorm 13 mm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, VP = ...

€118.63
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male),ronde M30-bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 mm, voor ...

€70.92
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
504223
Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag, met veiligheidsschakelaar en hoekige actuator, ATEX-certificaat, 4-pol. M8-co ...

€97.14
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik