Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/ 1unit

504222
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 male connector, square design. Height design 13 mm IP67, operating distance 8mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with actuator.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
1 ST
22.04.2020
Behuizingsmateriaal: PBT
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Sensorprincipe: magnetisch
Aantal maakcontacten: 2
Aansluitmethode: M8, 4pol. male
Schakelspanning: 24 V
Soort schakelspanning: DC
Beveiligde schakelafstand: 8.0 mm
Beveiligde uitschakelafstand: 26.0 mm
Beschermingsgraad behuizing: IP65, IP67
Statusweergave: zonder LED
Formaat: rechthoekig
Afmeting breedte: 26.0 mm
Afmeting hoogte: 36.0 mm
Afmeting diepte: 13.0 mm
Brutogewicht: 44 g
Nettogewicht: 36 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C
Bedrijfsmodi: serieschakeling

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen