30 producten gevonden
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 m ...

€11.23
PSEN 2.2p-20 /8mm  1 switch
523120
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), ronde M30-bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 mm, ...

€57.06
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, cilindrische bouwvorm Mxx, IP67, schakelafstand afhankelijk van de bed ...

€13.73
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP6K9K, schakelafstand afhankelijk van de bedie ...

€12.11
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik