Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN me1M / 1AR

570005
PSEN me1M / 1AR
Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle magnetic force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, BG, EAC (Eurasian), CCC, cCSAus
Soort vergrendeling: magneetkracht
Houdkracht: 27 N
Vergrendelingskracht: 1500 N
Hulpontgrendeling: nee
Knop: radius
Aantal maakcontacten: 2
Aantal verbreekcontacten: 2
Spanning bij AC1: 240 V
Max. stroom bij AC1: 2.5 A
Spanning bij AC15: 230 V
Max. stroom bij AC15: 2.5 A
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: AC/DC
Opgenomen vermogen AC: 4.4 VA
Opgenomen vermogen DC: 4.4 W
Beschermingsgraad behuizing: IP67
Afmeting breedte: 42.5 mm
Afmeting hoogte: 184.0 mm
Afmeting diepte: 51.0 mm
Brutogewicht: 524 g
Nettogewicht: 341 g
Omgevingstemperatuur: -25 - 70 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen