Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Op camera's gebaseerd beveiligingssysteem PSENvip - technische kenmerken

Op camera's gebaseerde beveiligingssystemen PSENvip en PSENvip 2. PSENvip RL D set = PSENvip basisvariant set / PSENvip RL D = PSENvip basisvariant / PSENvip RL D M set = PSENvip basisvariant met buighoekmeting set / PSENvip RL D = PSENvip basisvariant met buighoekmeting / PSENvip RL D P set = PSENvip productieve variant set / PSENvip RL D P = PSENvip productieve variant / PSENvip T = PSENvip zender / PSENvip R = PSENvip 2 ontvanger / PSENvip E = PSENvip 2 zender

Filter
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PSENvip RL D Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Vergelijken Download

PSENvip RL D M Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. With bending angle measurement PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Vergelijken Download

PSENvip RL D

PSENvip receiver, left-hand side with display.

Vergelijken Download

PSENvip RL D M

PSENvip receiver, left-hand side, with display and bending angle measurement.

Vergelijken Download

PSENvip T

PSENvip transmitter

Vergelijken Download

PSENvip RL D P Set

Complete set PSENvip "Productivity" consisting of PSENvip RL D P, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. Display on the left-hand side. In combination with the automation system PSS 4000. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Vergelijken Download

PSENvip RL D P

PSENvip receiver consisting of PSENvip RL D P. for automation system PSS 4000. Display on the left-hand side. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Vergelijken Download

PSENvip R

PSENvip receiver.

Accessoires Vergelijken Download

PSENvip E

PSENvip sender.

Accessoires Vergelijken Download

PSENvip R LR

PSENvip R LR is a receiver of PSENvip2 System for 18 meter distances. The transmitter PSENvip E is necessary for the operating.

Accessoires Vergelijken Download