Dynamische muting voor meer productiviteit
Het besturingssysteem PSSuniversal PLC voert twee centrale taken uit: bewaking van dynamische muting en snelheidsprofiel tijdens het remproces. De functies zijn als bouwstenen beschikbaar op het softwareplatform PAS4000. Zo kan bij het afkantproces langer met een hoge snelheid over de plaat worden bewogen. De tijd waarin het bovenste gereedschap met een gereduceerde snelheid beweegt, wordt dus tot een minimum beperkt.
Veilig afkanten met groot gereedschap
Op afkantpersen wordt ook gereedschap gebruikt dat vanwege zijn omvang niet met een traditionele oplossing kan worden beveiligd. Volgens de norm EN 12622 moet elke buiglijn zijn beveiligd met een beveiligingsveld dat zich minimaal 15 mm voor de medewerker bevindt. Voorwaarde voor het naleven van deze norm is daarbij dat het gereedschap zich volledig in het zicht van het beveiligingssysteem bevindt. De beveiligingssystemen PSENvip bieden hier uitkomst.
Met de door TÜV Nord gecertificeerde functie Speciaal gereedschap is er nu voor de beveiligingssystemen PSENvip een classificatie van verschillende gereedschapsafmetingen. In gereedschapsklasse 1 vindt de beveiliging volgens de voorschriften plaats. Het camerabeeld van de gereedschapsklassen 2 en 3 kan het gereedschap vanwege zijn afmetingen echter alleen nog maar gedeeltelijk herkennen.
De op camera's gebaseerde beveiligingssystemen PSENvip kunnen ook grote gereedschapsvormen veilig bewaken: door het omschakelpunt hoger te leggen of de snelheid bij het omlaagbrengen naar de plaat te wijzigen. Ze controleren de omtrek van het gereedschap en kennen dit aan gereedschapsklasse 1, 2 of 3 toe. De vastgestelde klasse wordt aan de besturing meegedeeld, die vervolgens de vrijgave voor het gereedschap uit de klassen 2 en 3 verleent. Daarnaast worden de door de risicoanalyse gedefinieerde omschakelpunten bewaakt.