Vergelijken 0

Kies svp uit deze wereldkaart uw land, zodat u direct op de Pilz homepage komt. Staat uw land niet bij de keuze mogelijkheid, klik dan hier: Wereldwijde site

Sluiten
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veilig camerasysteem SafetyEYE

Bewaken en sturen met één enkel veilig camerasysteem

Veilig camerasysteem SafetyEYE

SafetyEYE is het eerste veilige camerasysteem voor 3D ruimtebewaking. Waar traditionele veiligheidstechnische oplossingen tegen hun grenzen oplopen, opent SafetyEYE nieuwe mogelijkheden voor het bewaken en beveiligen van gevaarlijke zones. Pilz is daarvoor al talrijke malen bekroond, onder meer met de Duitse Arbeitsschutzpreis, door de International Society of Automation (ISA) en door de Duits-Amerikaanse kamer van koophandel (AHK).

Het veilige camerasysteem maakt het continu driedimensionaal bewaken en besturen van gevaarlijke zones mogelijk. Intelligente sensoren worden daarbij gecombineerd met effectieve sturing. De innovatieve 3D-techniek en gebruikersvriendelijke software zorgen ervoor dat ook complexe toepassingen met één enkel systeem kunnen worden bewaakt en bestuurd!

Het veilige camerasysteem detecteert en meldt het binnendringen van objecten in waarschuwings- en beschermde ruimten die vrij kunnen worden gedefinieerd. SafetyEYE stelt vast of zich personen bevinden in het werkingsgebied van een gevaarlijke beweging (safety) en of dergelijke personen een zone met verhoogde beveiliging hebben betreden (security).


De sensoreenheid – bewaken

De sensoreenheid die bewegingen observeert, is samengesteld uit drie verschillende camera's. Kalibreren van de camera's is niet vereist. Monteer de sensoreenheid eenvoudig boven de te bewaken installatie. Vergeleken met conventionele veiligheidsvoorzieningen is het camerasysteem al binnen zeer korte tijd operationeel.


De besturingseenheid – besturen

De besturingseenheid bestaat uit een analyse-eenheid en een veiligheidsbesturing. De analyse-eenheid ontvangt en verwerkt de beeldgegevens. Daarbij worden er, bijvoorbeeld bij een inbreuk op de beschermde ruimte, signalen voor de geïntegreerde veiligheidsbesturing gegenereerd. In dit geval schakelt de besturing de desbetreffende machine meteen uit.

Driedimensionaal bewaken en sturen met SafetyEYE – uw voordelen

  • Rendabele veilige bewaking van complexe toepassingen dankzij 3D-bewakingsfunctie
  • Geschikt voor hoge veiligheidseisen met manipulatiebeveiliging
  • grote flexibiliteit bij (her-)organisatie van toepassingen
  • Ergonomische werkplekken en efficiënte arbeidsprocessen, omdat dankzij virtuele beschermde ruimten vrije toegang tot het proces mogelijk is
  • Snelle installatie en eenvoudige inbedrijfname met een klein aantal comfortabele componenten
  • Eenvoudige configuratie en diagnose van 3D waarschuwingsruimten en beschermde ruimten met SafetyEYE Configurator

Kenmerken van het veilige camerasysteem

Kenmerken van het veilige camerasysteem
  • Armoplossing tot een installatiehoogte van 4 meter
  • Lichaamsbescherming
  • Max. zichtbereik ca. 72 m²
  • Noodzakelijke verlichting vanaf 300 Lux, afhankelijk van achtergrond en omgeving
  • Ontworpen voor toepassingen tot klasse 3 volgens EN ISO 13849-1:2008, SIL2 volgens IEC 61508, PL d volgens EN ISO 13849-1 en toepassingen volgens DIN EN 61496
  • Beschermingsklasse: IP65 (sensoreenheid, IP20 (analyse-eenheid)
  • Geschikt voor wereldwijd gebruik

Innovatieve oplossing voor complexe toepassingen

Pilz ontwikkelde dit veilige camerasysteem in samenwerking met Daimler. Hierbij is een zeer innovatieve oplossing ontstaan die bijzonder geschikt is voor grootschalige en complexe toepassingen in de industrie. Daarmee lost het camerasysteem SafetyEYE de dure tot nu toe bestaande veiligheidsvoorzieningen af.

SafetyEYE biedt driedimensionale veiligheid met veel functies. Hiervan zijn ook onze klanten overtuigd. Lees in de toepassingsberichten meer over de diverse toepassingen van het camerasysteem!


SafetyEYE bij de productie

Bij Benteler Automobiltechnik verbetert het veilige camerasysteem de ergonomie van een robotlasinstallatie. Voor de continue bewaking van de actieradius van de robot in de gevaarlijke zone is ons camerasysteem de enige technische en tegelijk economische oplossing. Alle gevaarlijke zones worden betrouwbaar bewaakt door het driedimensionale camerasysteem. Gebruikers en machines kunnen daardoor veilig 'hand in hand' werken. Met SafetyEYE zijn de voor de onderneming doorslaggevende veiligheids- en productiviteitseisen optimaal gerealiseerd.


Flexibel brandstofcellen producerendank zij het veilige camerasysteem

In het Zentrum für Brennstoffzellenforschung (ZBT) bewaakt SafetyEYE de pilotinstallatie voor de productie van brandstofcellen. Opdat de brandstofcellenproducerende industrie optimaal kan produceren, worden geautomatiseerde productieketens daar vooraf getest. Bij het uitvoeren van een veilig en flexibel pilotbedrijf kiest het ZBT voor het camerasysteem van Pilz. Vanaf het moment van installatie maakt SafetyEYE een flexibele inrichting van de beschermde ruimte mogelijk en schept het ideale voorwaarden voor de interactie tussen mens en machine.


Aangepast aan uw individuele wensen

Bent u nieuwsgierig geworden? De medewerkers van onze internationale hotline geven u via support@pilz.com graag individueel advies betreffende het gebruik van het camerasysteem voor uw toepassingen. Voor telefonische vragen kunt u terecht bij onze technische support.

Innovatieve oplossing voor complexe toepassingen

Veelzijdig industrieel inzetbaar camerasysteem

Veelzijdig industrieel inzetbaar camerasysteem
  • Auto-industrie
  • Luchtvaarttechniek
  • Verpakking
  • Gereedschapsmachines

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen