39 producten gevonden
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
Uitgebreide X-muting-set voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande uit 2 mutingsensoren, 2 reflectoren, 2 sets mut ...

€729.00
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
Uitgebreide L-muting-set voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande uit 2 mutingsensoren, 2 reflectoren, 1 set muti ...

€679.00
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
Uitgebreide T-muting-set voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande uit 4 mutingsensoren, 4 reflectoren, 2 sets mut ...

€998.00
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
L-muting-basisset voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande uit 2 mutingsensoren, 2 reflectoren, 1 set mutingarmen ...

€365.00
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
T-muting-basisset voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande uit 4 mutingsensoren, 4 reflectoren, 2 sets mutingarme ...

€697.00
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
X-muting-basisset voor veiligheidslichtscherm PSEN opII bestaande uit 2 mutingsensoren, 2 reflectoren, 2 sets mutingarme ...

€411.00
PSEN opII muting box
6C000181
Bedradingsbox voor PSEN opII veiligheidslichtscherm en mutingsensor, mutinglamp, override sleutelschakelaar, resetknop,v ...

€120.00
PSEN opII lockout
632510
Toebehoren heraanloopblokkering voor PSEN opII veiligheidslichtscherm. VPE = 1 lockout, 2 eenwegschroeven M4x12, 1 draad ...

€111.13
PSEN opII slot nuts
632512
Schuifblokken voor de montage van accessoires op het profiel van hetPSEN opII lichtscherm of de beschermzuil. Inhoud ver ...

€22.33
PSEN opII Bracket Kit
632015
Bevestigingskit voor het bevestigen van lichtschermen uit de serie PSENoptII.

€11.22
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-090" met een spiegellengte van 900 mm, bevestigingsschroeven en "PS ...

€426.55
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-195" met een spiegellengte van 1950 mm, bevestigingsschroeven en "P ...

€563.48
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-060" met een spiegellengte van 600 mm, bevestigingsschroeven en "PS ...

€359.20
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-165" met een spiegellengte van 1650 mm, bevestigingsschroeven en "P ...

€533.18
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
De set bevat de spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-120" met een spiegellengte van 1200 mm, bevestigingsschroeven en "P ...

€477.05
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
Teststang voor controle van de functie "lichtscherm met vingerbeveiliging", diameter 14 mm.

€16.84
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
Teststang voor controle van de functie "lichtscherm methandbeveiliging", diameter 30 mm.

€16.84
PSEN opII mirror column-120
632034
Spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-120" met een spiegellengte van 1200 mm. Te gebruiken met lichtschermen uit de serie ...

€330.52
PSEN opII mirror column-195
632036
Spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-195" met een spiegellengte van 1950 mm. Te gebruiken met lichtschermen uit de serie ...

€416.23
PSEN opII mirror column-090
632033
Spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-090" met een spiegellengte van 900 mm. Te gebruiken met lichtschermen uit de series ...

€282.79
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik