Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN opII3F-s-14-075

632044
PSEN opII3F-s-14-075
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 750 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Aantal stralen: 80
Hoogte beveiligingsveld: 750 mm
Reikwijdte (m): 0,2 - 8,0
Reactietijd: 11.00 ms
Aantal OSSD-uitgangen: 2
Beschermingsgraad behuizing: IP65
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: DC
Resolutie van de veiligheidsvoorziening: 14 mm
Afmeting breedte: 35.0 mm
Afmeting hoogte: 754.0 mm
Afmeting diepte: 40.0 mm
Brutogewicht: 3910 g
Nettogewicht: 2263 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 60 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen