Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Basislichtscherm type 3, vingerbescherming

De basislichtschermen PSENopt II, type 3 zijn geschikt voor vingerbescherming volgens EN/IEC 61496-1/-2.

Filter
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PSEN opII3F-s-14-060

Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 600 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN opII3F-s-14-075

Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 750 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN opII3F-s-14-015

Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 150 mm, voedingsspanning 24 V. Connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij delevering inbegrepen.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN opII3F-s-14-030

Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 300 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN opII3F-s-14-135

Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1350 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN opII3F-s-14-165

Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1650 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN opII3F-s-14-150

Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1500 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN opII3F-s-14-045

Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 450 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN opII3F-s-14-090

Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 900 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN opII3F-s-14-180

Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1800 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN opII3F-s-14-105

Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1050 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Accessoires Vergelijken Download

PSEN opII3F-s-14-120

Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1200 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Accessoires Vergelijken Download

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be