De tweede generatie veiligheidslichtschermen, PSENopt II, is bedoeld voor een veilige ingreep in het productieproces en biedt afhankelijk van de eisen bescherming van vingers, handen en lichaam. De eerste type 3 veiligheidslichtschermen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen tot PL d volgens EN/IEC 61496-1. Bovendien zijn er type 4 lichtschermen beschikbaar voor toepassingen tot PL e volgens EN/IEC 61496-1/-2.
De PSENopt II-sensoren bieden dankzij hun hoge robuustheid bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen en zijn daarom geschikt voor gebruik in zware industriële omgevingen . Aan de hand van de LED's kan de operator de belangrijkste voor de machinestop verantwoordelijke oorzaken en systeemdefecten evalueren. Stilstandtijden worden zo gereduceerd.
De veiligheidslichtschermen zijn verkrijgbaar in lengtes van 150 mm tot 1800 mm. In combinatie met het configureerbare besturingsysteem PNOZmulti 2 krijgt u een veilige totaaloplossing van één leverancier. Het compatibele toebehoren varieert van montagehulpmiddelen tot spiegelzuilen.
Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek