Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Lichtscherm PSENopt II

Het eerste type 3 lichtscherm – nu ook als type 4

Lichtschermen PSENopt II

De lichtschermen PSENopt II zijn bedoeld voor een veilige ingreep in het productieproces en bieden afhankelijk van de eisen vinger- en handbescherming. De eerste type 3 lichtschermen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen tot PL d volgens EN/IEC 61496-1. Bovendien zijn er type 4 varianten verkrijgbaar voor toepassingen tot PL e volgens EN/IEC 61496-1/-2.

PSENopt II biedt dankzij zijn hoge robuustheid bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen en is daarom geschikt voor gebruik in ruwe industriële omgevingen. Aan de hand van de LED's kan de operator de belangrijke, voor de machinestop verantwoordelijke oorzaken en systeemdefecten evalueren. Stilstandtijden worden zo gereduceerd.

De lichtschermen zijn verkrijgbaar in lengtes van 150 mm tot 1800 mm. Dankzij de 5-polige aansluiting kan de PSENopt II rechtstreeks op de PDP67 worden aangesloten. Het compatibele toebehoren varieert van de laser tot en met bracket kits.

Robuuste lichtschermen voor vinger- en handbescherming – de voordelen

  • Het eerste type 3 lichtscherm speciaal voor toepassingen tot PL d
  • Hoge robuustheid ter bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen
  • Gebruiksvriendelijke diagnose via LED's voor het reduceren van stilstandtijden
  • Flexibel gebruik met verhoogde veiligheid – dankzij afwezigheid van dode zones
  • Snelle en eenvoudige montage, installatie en inbedrijfstelling
  • Bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen voor het gebruik in ruwe industriële omgevingen
  • Veilige en economische totaaloplossing met PDP67 alsmede veel toebehoren
Lichtscherm PSENopt II

Kenmerken van de lichtschermen

Close-up van het lichtscherm PSENopt II
  • Conform en goedgekeurd volgens EN/IEC 61508 en EN/IEC 61496-1 (type 3) of EN/IEC 61496-1/-2 (type 4)
  • Inzetbaar in toepassingen tot PL d / PL e volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 2 / SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061
  • Veiligheid voor vinger- en handbescherming
  • Lengtes van 150 mm tot 1800 mm
  • Robuustheid van 50 g
  • Afwezigheid van dode zones
  • Totaaloplossing met PDP67, PNOZmulti, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Toepassingen van lichtschermen PSENopt II

Bescherm uw medewerkers en productieapparatuur met de lichtschermen PSENopt II! Het lichtscherm beveiligt de gevaarlijke zones door middel van een onzichtbaar beveiligingsveld van infraroodstralen. Bij een onderbroken lichtstraal wordt er onmiddellijk een veilig uitschakelcommando gegeven.

Volgens EN/IEC 61496 zijn lichtschermen PSENopt II geschikt voor type 3 toepassingen uit de veiligheidscategorie PL d of voor type 4 toepassingen uit de veiligheidscategorie PL e:

Inzetbaar in toepassing volgens Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

EN ISO 13849-1

EN/IEC 62061

 

PL c

SIL 1 en SIL CL 2

PL d

SIL 2 en SIL CL 2

PL e

SIL 3 en SIL CL 3

De PSENopt II biedt vinger- en handbescherming en is daardoor vooral geschikt voor handwerkplaatsen, de aanvoer/afvoer van materiaal of de materiaalhandling naast robots.

Meer informatie over de EN/IEC 61496 vindt u hier.

Toepassingen van PSENopt II

Branches waarin de lichtschermen worden gebruikt

Ons portfolio: lichtscherm PSENopt II

Standard-lichtscherm type 3, handbescherming

De Standard-lichtschermen PSENopt II, type 3 zijn geschikt voor handbescherming volgens EN/IEC 61496-1/.
Standard-lichtscherm type 3, vingerbescherming

Standard-lichtscherm type 3, vingerbescherming

De Standard-lichtschermen PSENopt II, type 3 zijn geschikt voor vingerbescherming volgens EN/IEC 61496-1.

Standard-lichtscherm type 4, vingerbescherming

De Standard-lichtschermen PSENopt II type 4 zijn geschikt voor vingerbescherming volgens EN/IEC 61496-1/-2.

Standard-lichtscherm type 4, handbescherming

De Standard-lichtschermen PSENopt II type 4 zijn geschikt voor handbescherming volgens EN/IEC 61496-1/-2.

Toebehoren lichtscherm PSENopt II

Perfect afgestemd op lichtschermen PSENopt II: compatibel toebehoren voor snelle en eenvoudige montage.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be