Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN op2H-SL-24-105/1

631106
PSEN op2H-SL-24-105/1
Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, TÜV
Productversie: 1.0
Type volgens EC 61496: 2
Hoogte beveiligingsveld: 1050 mm
Aantal stralen: 56
Sensorprincipe: optisch
Reikwijdte (m): 0,2 - 6,0
Reactietijd: 12.00 ms
Aantal OSSD-uitgangen: 2
Muting: nee
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: DC
Beschermingsgraad behuizing: IP65
Toepassing volgens: EN 61496-1, IEC 61496-2
Resolutie van de veiligheidsvoorziening: 24 mm
Afmeting breedte: 15.4 mm
Afmeting hoogte: 1050.0 mm
Afmeting diepte: 32.6 mm
Brutogewicht: 2200 g
Nettogewicht: 1250 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen