text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
11 producten gevonden
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
Veiligheidslichtscherm type 4, PL e handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 300 mm. Kenmerken: muting ...

€2,132.25
PSEN op4H-A-30-090/1
631024
Veiligheidslichtscherm type 4, PL e handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 900 mm. Kenmerken: muting ...

€3,257.91
PSEN op4H-A-30-075/1
631023
Veiligheidslichtscherm type 4, PL e handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 750 mm. Kenmerken: muting ...

€3,066.24
PSEN op4H-A-30-105/1
631025
Veiligheidslichtscherm type 4, PL e handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1050 mm. Kenmerken: mutin ...

€3,437.42
PSEN op4H-A-30-135/1
631027
Veiligheidslichtscherm type 4, PL e handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1350 mm. Kenmerken: mutin ...

€4,036.16
PSEN op4H-A-30-150/1
631028
Veiligheidslichtscherm type 4, PL e handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1500 mm. Kenmerken: mutin ...

€4,431.33
PSEN op4H-A-30-045/1
631021
Veiligheidslichtscherm type 4, PL e handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 450 mm. Kenmerken: muting ...

€2,443.62
PSEN op4H-A-30-120/1
631026
Veiligheidslichtscherm type 4, PL e handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1200 mm. Kenmerken: mutin ...

€3,712.86
PSEN op4H-A-30-165/1
631029
Veiligheidslichtscherm type 4, PL e handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1650 mm. Kenmerken: mutin ...

€4,790.54
PSEN op4H-A-30-060/1
631022
Veiligheidslichtscherm type 4, PL e handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 600 mm. Kenmerken: muting ...

€2,754.88
PSEN op4H-A-30-180/1
631030
Veiligheidslichtscherm type 4, PL e handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1800 mm. Kenmerken: mutin ...

€5,161.83

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik