Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN op2H-A-30-090/1

631044
PSEN op2H-A-30-090/1
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 900 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Sensorprincipe: optisch
Type volgens EC 61496: 2
Aantal stralen: 48
Hoogte beveiligingsveld: 900 mm
Reikwijdte (m): 0,2 - 20,0
Reactietijd: 17.00 ms
Aantal OSSD-uitgangen: 2
Muting: ja
Blanking: nee
Cascadering: nee
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: DC
Beschermingsgraad behuizing: IP65
Toepassing volgens: EN 61496-1, IEC 61496-2
Resolutie van de veiligheidsvoorziening: 30 mm
Afmeting breedte: 35.0 mm
Afmeting hoogte: 906.3 mm
Afmeting diepte: 40.8 mm
Brutogewicht: 4550 g
Nettogewicht: 2150 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 50 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen