Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m

630317
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
Shielded cable PUR with an M12 angled connector for light curtains.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: cULus Listed
Afscherming: ja
Aantal aders: 8
Nominale stroom: 2.0 A
Kabellengte: 5.00 m
Doorsnede geleider: 0,25
Vervuilingsgraad: 3
Sleepvermogen: nee
Brutogewicht: 368 g
Nettogewicht: 358 g
Omgevingstemperatuur: -25 - 80 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen