Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m

630308
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
Shielded cable PUR with an M12 angled connector for light curtains.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: cULus Listed
Afscherming: ja
Aantal aders: 4
Nominale stroom: 4.0 A
Kabellengte: 10.00 m
Doorsnede geleider: 0,34
Vervuilingsgraad: 3
Sleepvermogen: nee
Brutogewicht: 513 g
Nettogewicht: 503 g
Omgevingstemperatuur: -25 - 80 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen