Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m

630302
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
Unshielded cable PUR with an M12 connector for light curtains.

Uit voorraad leverbaar
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
1 ST
25.06.2019
Certificeringen: cULus Listed
Afscherming: nee
Aantal aders: 4
Nominale stroom: 4.0 A
Kabellengte: 10.00 m
Doorsnede geleider: 0,34
Vervuilingsgraad: 3
Sleepvermogen: nee
Brutogewicht: 367 g
Nettogewicht: 357 g
Omgevingstemperatuur: -25 - 80 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen