Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m

630300
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
Unshielded cable PUR with an M12 connector for light curtains.

Uit voorraad leverbaar
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
1 ST
06.07.2020
Nominale stroom: 4.0 A
Aantal aders: 4
Afscherming: nee
Doorsnede geleider: 0,34
Sleepvermogen: nee
Kabellengte: 3.00 m
Certificeringen: cULus Listed
Omgevingstemperatuur: -25 - 80 °C
Beschermingsgraad connector 1: IP68

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen