text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
12 producten gevonden
PSEN op4H-s-30-090/1
630765
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 900 mm, voedingsspannin ...

€2,222.12
PSEN op4H-s-30-060/1
630763
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 600 mm, voedingsspannin ...

€1,731.74
PSEN op4H-s-30-150/1
630769
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1500 mm, voedingsspanni ...

€3,168.66
PSEN op4H-s-30-015/1
630760
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 150 mm, voedingsspannin ...

€984.04
PSEN op4H-s-30-165/1
630770
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1650 mm, voedingsspanni ...

€3,458.60
PSEN op4H-s-30-030/1
630761
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 300 mm, voedingsspannin ...

€1,237.57
PSEN op4H-s-30-045/1
630762
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 450 mm, voedingsspannin ...

€1,474.18
PSEN op4H-s-30-120/1
630767
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1200 mm, voedingsspanni ...

€2,679.37
PSEN op4H-s-30-135/1
630768
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1350 mm, voedingsspanni ...

€2,916.10
PSEN op4H-s-30-180/1
630771
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1800 mm, voedingsspanni ...

€3,714.45
PSEN op4H-s-30-075/1
630764
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 750 mm, voedingsspannin ...

€1,971.26
PSEN op4H-s-30-105/1
630766
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1050 mm, voedingsspanni ...

€2,449.46

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik