Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN op4B-L-050/1

630808
PSEN op4B-L-050/1
Set of light curtain, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, TÜV
Sensorprincipe: optisch
Type volgens EC 61496: 4
Aantal stralen: 2
Resolutie van de veiligheidsvoorziening: 515 mm
Hoogte beveiligingsveld: 515 mm
Reikwijdte (m): 0,5 - 3,0
Reactietijd: 14.00 ms
Aantal OSSD-uitgangen: 2
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: DC
Beschermingsgraad behuizing: IP65
Toepassing volgens: EN 61496-1, IEC 61496-2
Afmeting breedte: 35.0 mm
Afmeting hoogte: 653.0 mm
Afmeting diepte: 41.2 mm
Brutogewicht: 4700 g
Nettogewicht: 4200 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen