Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN op4B-2-050/1

630800
PSEN op4B-2-050/1
Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, TÜV
Sensorprincipe: optisch
Type volgens EC 61496: 4
Aantal stralen: 2
Resolutie van de veiligheidsvoorziening: 515 mm
Hoogte beveiligingsveld: 515 mm
Reikwijdte (m): 0,5 - 50,0
Reactietijd: 14.00 ms
Aantal OSSD-uitgangen: 2
Blanking: nee
Muting: ja
Cascadering: nee
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: DC
Beschermingsgraad behuizing: IP65
Toepassing volgens: EN 61496-1, IEC 61496-2
Afmeting breedte: 35.0 mm
Afmeting hoogte: 653.0 mm
Afmeting diepte: 41.2 mm
Brutogewicht: 3100 g
Nettogewicht: 2600 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen