Het lichtscherm PSENopt, ook lichtrooster genoemd, kan worden gebruikt in alle industriële omgevingen waarin aan een barrièrevrij veiligheidsconcept moet worden voldaan. Dankzij de compacte uitvoering en de eenvoudige installatie maken de veiligheidslichtschermen ergonomisch werkenmogelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval bij cyclische gebruikershandelingen zoals plaatsingswerkzaamheden of materiaaltoevoer en -afvoer.
U hebt de keuze tussen lichtschermen type 2 en type 4 volgens EN/IEC 61496-1/-2 en varianten voor vinger-, hand- en lichaamsbescherming, met een lengte van 15 cm tot 180 cm. Naast basis-lichtschermen bieden alle Advanced-lichtschermen extra functies zoals muting, blanking en cascadering. Voor toepassingen in kleine ruimten kunnen smalle veiligheidslichtschermen PSENopt slim worden gebruikt.
Tot het toehoren behoren draaispiegels, veiligheidspalen voor bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen, IP6K9K-veiligheidsbehuizingen en teststaven. Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek.