Stap 3 – Modelleren van de veiligheidsfuncties volgens EN ISO 13849-1
Vervolgens worden de afzonderlijke veiligheidsfuncties uit de beschikbare schakelschema's gemodelleerd. Dankzij de uitgebreide bibliotheken hoeft u daarbij maar zelden componenten zelf te registreren. De componenten kunnen via ”drag & drop” vanuit de bibliotheken eenvoudig naar het editorvenster gesleept worden.
Zoekfunctie voor verschillende componenten
Hoe meer bibliotheken en componenten er aangemaakt zijn, des te moeilijker zijn de juiste componenten volgens EN ISO 13849 te identificeren. Hier biedt een zoekfunctie uitkomst. Pas na de fundamentele apparaatselectie moet er worden gekozen tussen de verschillende versies of soorten gebruik van een apparaat. U kunt op ieder moment meer documenten, afbeeldingen, schakelschema's, enz. toevoegen om de beoordeling waardevol te maken.
Gaat het bij de componenten om producten waarvan de slijtage afhankelijk is van een aantal schakelingen? Dan helpt een geïntegreerde omrekeningstool u om deze waarden uit de gewoonlijk beschikbare gegevens te bepalen. De Safety Calculator geeft aan welke gegevens nodig zijn voor het desbetreffende apparaat of de desbetreffende structuur.
Uiteraard beoordeelt de tool ook de CCF (= Common Cause Failure: uitval als gevolg van gemeenschappelijke oorzaak). Hierbij helpt de vragencatalogus van EN ISO 13849-1 als checklist u om de vermeldingen van commentaar te voorzien.
Als het vereiste veiligheidsniveau PLr nog niet is bereikt, ziet u dit meteen door waarschuwingen bij de kritische elementen. Op het tabblad SRP/CS-resultaat kunt u hiertoe tijdens de complete modellering de actuele stand van de beoordeling voor alle veiligheidsfuncties volgens EN ISO 13849-1 of 62061 bekijken.