Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PMIcontrol en PMIprimo - de totaaloplossing voor de besturing, diagnose en visualisering

De bedienterminals uit de 6-serie

De bedienterminals uit de 6-serie

Onze Human Machine Interface-producten (HMI) ondersteunen u bij uw steeds complexer wordende processen. De krachtige PMI 6-serie is uitgerust met een soft-PLC volgens de standaard IEC 61131-3 en met de visualisering ervan. Zo wordt naast de professionele diagnose en visualisering ook het besturen van het complete installatieproces mogelijk gemaakt - in slechts één apparaat.

De bedienterminals zijn uitgerust met een gebruiksvriendelijke visualisering. Ze zijn echter ook compatibel met elke gangbare HMI-software. Door het gebruik van open poorten zijn de PMI-producten bijzonder compatibel en daardoor kunnen ze perfect in uw automatisering worden geïntegreerd. Drie displayformaten van 7 tot 15 inch bieden de flexibiliteit die u nodig hebt voor uw projecten. Profiteer van uitstekende functionaliteit en een breed toepassingsspectrum!

Bedienterminals PMIprimo met PLC-, motion- en CNC-functionaliteit

Bedienterminals PMI 6 primo

De besturingssystemen PMI 6 primo beschikken over PLC-, motion- en CNC-functionaliteit. En ze voeren de automatisering inclusief bewegingsmanagement in uw installaties probleemloos uit.
Tot wel 32 assen kunnen als een elektronische koningsas flexibel met elkaar worden verbonden. Naast CNC-taken kunnen ook de functies "Vliegende zaag", "Dwarssnijder" of "Nokkenschijffuncties" eenvoudig met de besturingssystemen worden uitgevoerd.
De touchscreens van de PMI 6 primo zijn verkrijgbaar in de formaten 7, 12 of 15 inch. Door de krachtige processor en het krachtige geheugen krijgt u een sterk platform voor uw automatiseringstaken.

Voordelen en kenmerken van de bedienterminals PMIcontrol

  • Professionele besturing, visualisering en diagnose van machines en installaties
  • Soft-PLC volgens de standaard IEC 61131-3
  • Hoge productiviteit door uitgebreide diagnoseoplossingen (PVIS) voor kleine besturing PNOZmulti
  • Geïntegreerde CANopen- en ModBus TCP Master-functionaliteit
  • Eenvoudige installatie van softwarepakketten via PMI 6 Assistant
  • Uitgerust met Windows Embedded Compact 7
  • Target visualisatie van CODESYS
  • Design, ontwikkeling en productie - made in Germany
  • PLC-, motion en CNC-functionaliteit
Uw voordelen in één oogopslag

Ons productaanbod: PMIcontrol

PMIcontrol/PMIprimo

Gebruik PMIcontrol voor de professionele diagnose, visualisering en besturing van uw complete installatieproces. Met PMI 6 primo krijgt u een bedienterminal die over PLC-, motion- en CNC-functionaliteit beschikt. En met maximale performance besturings- en bewegingstaken uitvoert.