Pilz Human Machine Interfaces (PMI) vormen de schakel tussen mens en machine. In deze interfacefunctie moeten ze bijzonder effectief alsmede intuïtief in gebruik zijn. PMIvisu-bedienterminals beschikken over de voorgeïnstalleerde en gelicentieerde visualiseringssoftware PASvisu. Dit maakt voor u de professionele visualisering van machines en installaties mogelijk. Eenvoudig en in één oogopslag!
De capacitieve displays zijn verkrijgbaar in twee versies en in telkens twee formaten: kies tussen de voordelige v7e-serie in 4,3" en 7" of de krachtige serie v8. Deze is verkrijgbaar in 7" of 12,1". Met beide apparaatversies profiteert u van voortreffelijke functionaliteit en kwaliteit - "made in Germany".