Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

SCADA-visualisering

Visualisering van uw machines en installaties

Visualisering van uw machines en installaties

Bedien en visualiseer uw machine of installatie op een hoog niveau!

Het SCADA-softwarepakket is beschikbaar voor de bedienterminals PMIopen en PMIcontrol en biedt een branche-onafhankelijke oplossing voor complexe visualiseringsopgaven.

Eenvoudige, snelle en comfortabele bediening van de machines
De stap naar een volwaardig SCADA-systeem is zonder gegevensverlies mogelijk, want alle ontwerpgegevens worden overgenomen. Gebruik de zenon Operator Dev 1024 (voor het ontwerpen) en de zenon Operator RT PMI (runtime). Deze tools bieden wij als download aan.

Voordelen

  • Eenvoudig en snel ontwerpen dankzij veel functies en standaard hulpmiddelen
  • Snel inwerken van de operators door duidelijk gestructureerde bediening
  • Snelle foutopsporing door goede afleesbaarheid, akoestische ondersteuning en eenvoudige symbolen
SCADA-visualisering

Kenmerken van de SCADA-visualisering

Kenmerken van de SCADA-visualisering
  • Editor en runtime meertalig
  • Symboolbibliotheek
  • Symbolische adressering
  • Simulatie op de pc
  • Receptuurbeheer
  • Alarmbeheer en chronologische lijst van gebeurtenissen
  • Wachtwoordbeveiliging
  • Online taalomschakeling

Scala aan functies voor ontwerp en ingebruikneming

Online taalomschakeling: bespaar kosten bij de installatie! Als seriegebruiker kunt u een project meteen meertalig aanmaken. Het omschakelen naar een andere operatortaal tijdens het bedrijf is hierbij eenvoudig mogelijk. Bovendien kan een controle van de teksten in andere talen (bijvoorbeeld tekstlengte) al tijdens het ontwerpen plaatsvinden. UNICODE wordt ondersteund.

Wachtwoordbeveiliging: met de PMI-tool kunnen eigen, vrij definieerbare toegangsrechten voor iedere gebruiker worden ingesteld. Dankzij een flexibele wachtwoordhiërarchie kunnen duidelijke toegangsrechten worden gedefinieerd en processen worden vastgelegd.

Objectbibliotheken: een snel en efficiënt ontwerp met behulp van objectbibliotheken voor statische en dynamische elementen bespaart u tijd en geld. Slechts enkele klikken zijn voldoende!

Offline simulatie: alle functies kunnen al van tevoren via simulatie worden getest. Hierdoor kunt u de kosten voor het ontwerpen en de ingebruikneming verlagen.

Aansluiting op veel PLC's: de PMI-tool maakt de aansluiting van de PMI-bedienterminals op een groot aantal besturingen mogelijk. Er staat een aantal drivers voor alle gangbare PLC-fabrikanten tot uw beschikking. De PMI-bedienterminals kunnen bijvoorbeeld via Modbus (TCP) worden aangesloten. Daarnaast zijn er drivers voor de koppeling met Siemens of Allen Bradley.

Scala aan functies voor ontwerp en ingebruikneming

Ons productaanbod: software PMI

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be