Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Hier vindt u toebehoren voor onze PMI-bedienterminals.

Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

power connector PMI (3 pcs)

Supply voltage connector in a package of three pieces. For PMIvisu, PMIopen and PMImicro.

Vergelijken Download

seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro

Gasket, length: 1500 mm, material: Foam rubber, 3 mm For PMIvisu and PMIopen (sufficient for once 15", 12", 10" each or two times 6.5" and 5.7" each). For PMImicro and PMImicro diag (sufficient for 3 x PMImciro diag each).

Vergelijken Download

Serial programming cable

Serial programming cable (null modem cable) Length: 3 m.

Vergelijken Download

PMI 707 Mounting Kit

PMI 707 mounting kit

Vergelijken Download

PMI 704 Holding frame

PMI 704 holding frame for panel mounting

Vergelijken Download

PMI 707 Holding frame

PMI 707 holding frame for panel mounting

Vergelijken Download

DIN rail adapter TSH 35

DIN rail adapter TSH 35

Vergelijken Download

PMI 704 Mounting Kit

PMI 704 mounting kit

Vergelijken Download

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be