Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PMIopen - het open hardwareplatform voor uw software

Bedienterminals uit de serie PMI 5

PMIopen – het open hardwareplatform voor uw software

Human Machine Interfaces (HMI) zijn bedoeld voor de visualisering van processen en voor de interactie tussen mens en machine. Met de bedienterminals PMI 5 (Pilz Human Machine Interface) bieden wij beproefde panelen voor uw diagnose- en visualiseringstaken aan. De krachtige 1 GHz RISC-processors garanderen dat er snel kan worden gewerkt - ook bij complexe toepassingen.

De PMI 5-apparaten kunnen in combinatie met elke gangbare visualiseringssoftware worden gebruikt. U kunt daarbij kiezen uit een groot aantal displayformaten van 3,5 tot 15 inch. Deze bieden de flexibiliteit die u nodig hebt voor uw projecten!

Voordelen en kenmerken van de bedienterminals PMIopen

  • Open hardwareplatform - te gebruiken in combinatie met elke gangbare visualiseringssoftware
  • Visualisering met willekeurige Windows®-CE-compatibele software
  • Eenvoudig en intuïtief gebruik alsmede hoge flexibiliteit door een groot aantal displayformaten, poorten en uitrustingsvarianten
  • Snelle en eenvoudige installatie met PMI 5 Assistant
  • Geschikt voor de visualisering van PSS 4000, SafetyBUS p, SafetyNET p, SafetyEYE, Pilz Motion Control (PMC) en PNOZmulti
  • Uitgebreide diagnosefuncties van PVIS en van het automatiseringssysteem PSS 4000. Meer diagnosemogelijkheden van de veilige bussystemen SafetyBUS p, van SafetyNET p en van de configureerbare kleine besturing PNOZmulti.
  • Design, ontwikkeling en productie - made in Germany
Uw voordelen in één oogopslag

Ons productaanbod: PMIopen

PMIopen

Gebruik ofwel zelf ontwikkelde visualiseringsoftware ofwel software met PMIopen die al in uw bedrijf aanwezig is.
PMI 5 Assistant

PMI 5 Assistant

Hier krijgt u de PMI 5 Assistant voor de eenvoudige installatie van softwarepakketten.

Download software PMI 5 Assistant