Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Mutinglampen PITsign - Technische kenmerken

U kunt kiezen tussen bewaakte en niet-bewaakte mutinglampen of u kiest voor een gloeilamp resp. LED.

Filter
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PIT si 3.1

PITsign indicator light red, yellow, green. UB 24 V DC.

Vergelijken Download

PIT si 1.1 muting lamp

PITsign muting lamp/permanent light 24 V DC/5 W/300 mA.

Alternatieven Vergelijken Download

PIT si2.1 LED muting lamp

PITsign LED muting permanent light with wall holder 24 V DC/4 W/I<200 mA

Alternatieven Vergelijken Download

PIT si 1.2 muting lamp self monitoring

PITsign muting lamp/permanent light with option for monitoring 24 V DC/7 W/500 mA.

Alternatieven Vergelijken Download