De compacte bedienings- en signaleringsapparatuur is veelzijdig inzetbaar voor de bediening van uw installaties en maakt het schakelen en aanduiden van digitale in- en uitgangen mogelijk. Zo is bijvoorbeeld het kiezen en aanduiden van de bedrijfsmodus mogelijk.
De bedieningselementen zijn bedoeld voor inbouwopeningen met een diameter van 22,5 mm volgens EN 60947-5-1 met verdraaibeveiliging. Hierdoor passen ze perfect in het design van uw machines en installaties en zijn ze ideaal voor het inbouwen of naderhand aanbrengen in panelen, schakelborden of bedieningsbehuizingen.