Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Knoppenunit PITgatebox

Eenvoudige bediening van uw heksysteem

Knoppenunit PITgatebox

Met de knoppenunit PITgatebox kunt u eenvoudig en flexibel hekschakelaars en -systemen aansturen. Door de integratie van PITreader komt er een nieuwe veiligheidsfactor bij: de authenticatie van de gebruiker. Hierdoor kunnen gebruikersrechten vóór het bedienen van de deur via een RFID-sleutel worden gecontroleerd. Afhankelijk van de kwalificatie en taak van de medewerkers kan zo worden gegarandeerd dat de juiste groep personen toegang tot de installatie heeft.

Commando's zoals activeren, stop of het resetten van uw machine kunnen na de authenticatie worden bestuurd. Zo is uw machine optimaal beveiligd tegen onjuiste bediening of zelfs manipulatie. De robuuste bedieningseenheid kan dankzij haar slanke design eenvoudig en snel op gangbare profielsystemen worden gemonteerd.

 

De PITgatebox met PITreader is verkrijgbaar in twee voorgeconfigureerde varianten met kabeluitgang boven of onder en biedt daarbij maximale flexibiliteit voor uw individuele toepassing.
De PITgatebox vormt vooral in combinatie met de veilige heksystemen PSENmlock en PSENslock een modulaire, specifiek op uw behoeften afgestemde hekoplossing van één leverancier.

Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek

NEW: knoppenunit PITgatebox met PITreader – bedieningseenheid met toegangsautorisatiesysteem

Door middel van individuele RFID-keys kunnen medewerkers zich via de PITgatebox met geïntegreerde PITreader authenticeren. Zo is gegarandeerd dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot de installatie hebben en commando's zoals activeren, stop of het resetten van de machine kunnen uitvoeren. In combinatie met het modulaire heksysteem verenigt u safety- en security-aspecten optimaal voor een uitgebreide hekbeveiliging met toegangsrechten.

knoppenunit PITgatebox met PITreader

Knoppenunit PITgatebox: nieuwe varianten voor meer flexibiliteit

Knoppenunit PITgatebox

De knoppenunit PITgatebox is verkrijgbaar in tal van nieuwe varianten en maakt een nog flexibeler gebruik voor uw individuele hekoplossing mogelijk. Ontdek de verschillende combinaties van drukknoppen, schakelaars en noodstopknoppen.

Vind hier de nieuwe varianten 

De voordelen van de bedieningseenheid PITgatebox in één oogopslag

  • Eenvoudige bediening in combinatie met hoogwaardige kwaliteit en hoogwaardig design
  • PITreader met RFID-sleutel voor de activering van de PITgatebox
  • Hoogwaardige metalen behuizing van gegoten zink in IP65-uitvoering met hoge bestendigheid tegen schokken, trillingen en botsingen
  • Smalle behuizing voor een ruimtebesparende installatie op gangbare aluminium profielsystemen
  • Flexibele montage dankzij geïntegreerde draaibare bevestigingshoeken
  • Eenvoudige en snelle installatie zonder bedraden dankzij M12, 12-polige aansluiting

Gebruik en toepassingen van de knoppenunit

  • Gebruik van de knoppenunit voor het aansturen van machines (bijvoorbeeld persen) en installaties
  • Veelzijdig inzetbaar met heksystemen zoals PSENmlock of PSENslock, bijvoorbeeld op schuif- en zwaaideuren
  • Uitvoeren van commando's in de machine- en installatiebouw zoals activeren, stop of resetten van de installatie

Ons productaanbod:

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be