Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode

Safety- en security-functies in één systeem

Het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode verenigt safety- en security-functies in één systeem. Met de apparaten is het mogelijk om de bedrijfsmodus functioneel veilig te kiezen en de toegangsrechten op machines en installaties te regelen.

PITmode-apparaten kunnen worden gebruikt in machines en installaties waarin tussen verschillende besturingsprocessen en bedrijfsmodi moet worden geschakeld. Via gecodeerde transpondersleutels met RFID-technologie kunnen aan elke medewerker de aan zijn vaardigheden aangepaste machinevrijgaves en rechten worden verleend. De veilige evaluatie-eenheid (Safe Evaluation Unit) herkent de ingestelde bedrijfsmodus zoals bijvoorbeeld Automatisch bedrijf, Handmatig ingrijpen onder beperkte voorwaarden of Servicebedrijf, evalueert hem en schakelt functioneel veilig om. Hierdoor worden een foutieve bediening en manipulatie voorkomen en mens en machine beschermd.

PIT Transponder Manager: efficiënt beheer van PITreader transpondersleutels en gebruikersgegevens

Bespaar uzelf het tijdrovende en foutgevoelige beheer van handmatig aangemaakte lijsten: beheer PITreader key transpondersleutels en uw gebruikersgegevens snel en eenvoudig in de nieuwe PIT Transponder Manager!

Dankzij de grafische gebruikersinterface van de PIT Transponder Manager kunt u individuele gebruikersautorisaties in slechts enkele stappen naar een PITreader key schrijven. Kies daarbij of u gebruikers individueel wilt aanmaken of wilt integreren met behulp van de importfunctie. Verbind PITreader met de PIT Transponder Manager en profiteer van de mogelijkheid om informatie rechtstreeks in de geïntegreerde database in te lezen - dit bespaart tijd en voorkomt fouten. U werkt nog productiever met voorgeconfigureerde sjablonen, door met één klik complete autorisatiesets te programmeren. Met blokkeringslijsten kunt u gebruikers of verloren PITreader keys blokkeren wanneer dat nodig is.

De PIT Transponder Manager is nu te downloaden!

PIT Transponder Manager

Vind de passende oplossing voor uw eisen!

Toegangsautorisatie

Toegangsautorisatiesysteem

Veilig kiezen van de bedrijfsmodus en toegangsautorisatie

Veilig bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem

Safety- & industrial security-oplossingen

De toepassingsvoorbeelden in de volgende video maken duidelijk welke safety- en industrial security-oplossingen met PITmode fusion en PITreader op uw machines en installaties kunnen worden gerealiseerd.

Overzicht van de PITmode-modellen

PITmode fusion – het modulaire bedrijfsmoduskeuzesysteem

PITmode fusion is de modulaire uitvoering van het bedrijfsmoduskeuzesysteem. Hij bestaat uit de uitleeseenheid PITreader met RFID-technologie en een aparte evaluatie-eenheid (Safe Evaluation Unit - SEU). De transpondersleutels worden in de PITreader ingelezen en aangeleerd. De veilige evaluatie-eenheid (Safe Evaluation Unit) evalueert de gekozen bedrijfsmodus en schakelt functioneel veilig tussen maximaal vijf bedrijfsmodi. Met PITmode fusion kan ook een veilig autorisatiebeheer volledig worden uitgevoerd. Door de scheiding van de componenten kan PITmode fusion flexibel in het design van bestaande bedieningspanelen geïntegreerd en met aanwezige knoppen gecombineerd worden.

Bedrijfsmoduskeuzesysteem PITmode fusion
Toegangsautorisatiesysteem PITreader

PITreader – regeling van de toegangsrechten

Met de PITreader kunnen taken ten aanzien van de toegangsrechten voor machines en installaties worden uitgevoerd. De mogelijkheden variëren van de eenvoudige vrijgave en de authenticatie voor bepaalde machinedeelfuncties tot een complexe hiërarchische autorisatiematrix. De transpondersleutels zijn verkrijgbaar in een vrij beschrijfbare variant en met vastgelegde rechten. De RFID-sleutels kunnen met bedrijfsspecifiek geprogrammeerde PITreaders worden gecodeerd om ze tegen manipulatie te beschermen. PITreader kan flexibel als stand-alone-apparaat of in combinatie met een Pilz-besturing worden gebruikt.

PITmode flex en PITmode flex visu – bedrijfsmodus kiezen met PITreader en Pilz-besturing

PITreader kan in combinatie met de kleine besturing PNOZmulti 2 of het automatiseringssysteem PSS 4000 worden gebruikt voor het regelen van toegangsrechten en voor het functioneel veilig kiezen van de bedrijfsmodus. De veilige evaluatie-eenheid voor het uitlezen van de gekozen bedrijfsmodus is namelijk al als functieblok in de Pilz-besturingen aanwezig. Het kiezen van de bedrijfsmodus vindt daarbij plaats via een knop (PITmode flex) of via aanraakinvoer op een PMI-paneel (PITmode flex visu).

PITreader en PNOZmulti 2: de perfecte combinatie voor het regelen van toegangsrechten en het veilig kiezen van de bedrijfsmodus

PITmode – het compacte all-in-one apparaat

Bij het compacte all-in-one apparaat PITmode zijn de knoppen voor het kiezen van de bedrijfsmodus alsmede de Safe Evaluation Unit in één apparaat geïntegreerd. De bedrijfsmodus en het recht worden door middel van een LED betrouwbaar aangeduid. De individuele codering van de sleutels voorkomt manipulaties. De bedrijfsmoduskeuzeschakelaar is ook verkrijgbaar met pictogrammen voor gereedschapsmachines en daardoor ideaal voor internationaal gebruik.

PITmode bedrijfsmoduskeuze

Voordelen van het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode

  • Functioneel veilig omschakelen van de bedrijfsmodus door zelfbewaking tot PL d
  • Regelen van toegangsrechten
  • Hoge bescherming tegen manipulatie door de bedrijfsspecifieke codering
  • Geïntegreerde webserver voor het configureren van PITreader en transpondersleutels
  • Lezen/schrijven en gegevensopslag op sleutel
  • Inleren van transpondersleutels op de PITreader door middel van codering
  • Blokkeren/locken van gegevensgebieden op sleutel
  • Voorgeïnstalleerd groepsgebaseerd autorisatiebeheer
  • Geïntegreerd gebruikersbeheer
  • Meerkleurige LED-ring om de gebruiker te informeren

Ons productaanbod: Bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode

Bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode

Met de bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode zijn veilig omschakelen van de bedrijfsmodus en het regelen van de toegangsrechten mogelijk - in één apparaat.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be